C27 ACERT Tier 2

Groupes électrogènes d'exploitation des sols C27 ACERT Tier 2

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
725 ekW (907 - 1035 kVA)
725 ekW (907 - 1035 kVA)
Puissance nominale minimale
725 ekW (907 - 1035 kVA)
725 ekW (907 - 1035 kVA)
Carburant
Diesel
Diesel

Aperçu

La production de pétrole et de gaz est une tâche complexe qui nécessite un équipement spécialement conçu pour les gisements pétrolifères. De conception robuste, les groupes électrogènes diesel de la série C Cat pour gisements pétrolifères sont capables de supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères. Forts de plusieurs décennies d'expérience en fabrication de moteurs et des dernières technologies électroniques, ces groupes électrogènes offrent des performances de pointe, une grande sécurité d'utilisation, des émissions très faibles et une interface utilisateur simplifiée. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène diesel C27 ACERT pour gisements pétrolifères. Puissances : 725 ekW (907 - 1035 kVA) à 60 Hz (1800 tr/min) conformes à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) sur les émissions.

Spécifications produit pour C27 ACERT Tier 2

Puissance nominale maximale 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA)
Puissance nominale minimale 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier2 Norme américaine EPA Tier2
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de collecteur Sec Sec
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP4.2 EMCP4.2
Alternateur SR4B SR4B
Circuit de carburant MEUI MEUI
Fréquence - Vitesse 60 Hz (1800 tr/min) 60 Hz (1800 tr/min)
Carburant Diesel Diesel
Longueur 186 in 4725 mm
Largeur 77 in 1950 mm
Hauteur 86 in 2180 mm
Poids 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments pour usage intensif
  • Indicateur de colmatage

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur monté (50 °C)
  • Faisceaux côte à côte
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec robinet sur le bord de la base
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Réservoirs supérieur et inférieur en métal

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant secondaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Pompe d'alimentation

Alternateur

  • SR4B
  • Isolation classeH
  • Bobinage irrégulier
  • Protection IP23
  • DVR Cat
  • Excitation par aimant permanent
  • Alignement à doubles roulements et couplage fermé

Commandes

  • ECU ADEM A4
  • Panneau de commande EMCP 4.2
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile haute efficacité
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage

Système de montage

  • Fond (coulissant) en acier soudé extra-robuste pour gisements pétrolifères
  • Silentblocs antivibrations
  • Fond soudé conçu pour une longévité accrue (en forme de C)

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge de 45 A

Généralités

  • Peinture - Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 0
  • Œilletons de levage du moteur

C27 ACERT Tier 2 Options

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtres

Système de commande

  • Commande de crémaillère directe

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit d'échappement

  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Expandeur

Alternateur

  • A auto-excitation

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur pneumatique

Système de montage

  • Châssis court - longueur totale de 4725 mm (186 in) (barres support exclues)

Découvrez comment C27 ACERT Tier 2 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2