Moteur C13 ACERT™ à collecteur sec

Moteurs d'entretien de puits C13 ACERT™ (collecteur sec)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
520 BHP
387 bkW
Émissions
Normes américaines EPA Tier 3 et CARB pour les véhicules non routiers mobiles, norme européenne Niveau IIIA
Normes américaines EPA Tier 3 et CARB pour les véhicules non routiers mobiles, norme européenne Niveau IIIA
Cylindrée
760 in³
12.5 l

Aperçu

Les moteurs C13 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications difficiles des champs pétrolifères. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux moteurs C13 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et les émissions. Les équipements dotés de moteurs C13 ACERT incluent les plates-formes de reconditionnement, les skids de pompes, les unités d'acidification, les unités de cimentation, les mélangeurs et les groupes moteurs hydrauliques. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Moteur diesel industriel C13 ACERT™ Cat. Puissances : 287-388 bkW (385-520 bhp) à 1 800-2 100 tr/min, conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 2 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) ou Stage II (équivalent) sur les émissions.

Spécifications produit pour C13 ACERT™ (collecteur sec)

Puissance nominale maximale 520 BHP 387 bkW
Cylindrée 760 in³ 12.5 l
Caractéristique nominale minimale 385 BHP 287 bkW
Régulateur et protection Électronique (ADEM™ A3) Électronique (ADEM™ A3)
TR.MIN 2100 tr/min 2100 tr/min
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE 1 SAE 1
Dents du volant 113 113
Rotation côté volant Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge
Course 6.2 in 157 mm
Alésage 5.1 in 130 mm
Émissions Normes américaines EPA Tier 3 et CARB pour les véhicules non routiers mobiles, norme européenne Niveau IIIA Normes américaines EPA Tier 3 et CARB pour les véhicules non routiers mobiles, norme européenne Niveau IIIA
Longueur 47.3 in 1201 mm
Largeur 39.9 in 1013 mm
Hauteur 46.7 in 1186 mm
Poids 1976 lb 896 kg
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 9 gal (US) 34 l
Circuit de refroidissement 3.8 gal (US) 14.4 l

C13 ACERT™ (collecteur sec) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur, monté au milieu
  • Coude d'admission d'air à 90°, raccord de flexible de 104,5 mm (4,11" DE)

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Stratégie de démarrage en mode à froid
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti haut et bas programmable et TEL
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur - régime, température, pression
  • Diffusion J1939 - diagnostic et état du moteur

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages
  • Admission de la pompe à eau avant

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Échappement du turbo avant

Volant et carters de volant

  • Voir les options obligatoires

Circuit de carburant

  • Injecteur-pompe électronique
  • Filtre à carburant, secondaire, central (côté gauche, 2 microns hautes performances)
  • Pompe d'alimentation - avant
  • Pompe d'amorçage de carburant - centrale côté gauche
  • Raccord de carburant - raccord de retour de carburant : droit n° 8, 5/8-18

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile - carter d'huile avant, contenance de 40 l
  • Goulotte de remplissage d'huile - avant gauche
  • Jauge baïonnette d'huile - avant gauche
  • Pompe à huile
  • Prélèvement d'échantillons au robinet d'huile - arrière droite, côté moteur

Prises de force

  • Poulie de vilebrequin et amortisseur – 250 mm (9,84 in), 2 rainures 22,3 mm (0,87 in) de large
  • Entraînement de pompe hydraulique, SAE A, 11 dents
  • Rapport d'entraînement 1,41:1 - Rotation antihoraire (capacité de 45 lb-ft)

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Peinture - Jaune Cat
  • Œilletons de levage
  • Calage de l'allumage variable automatique, électronique
  • Kit de montage électronique (connecteurs, broches, fiches femelles)
  • Documentation

Options obligatoires

  • Carter de volant ou PDF arrière
  • Capteur de position de l'accélérateur
  • Filtre primaire/séparateur d'eau

C13 ACERT™ (collecteur sec) Options

Compresseur d'air

  • Compresseurs d'air
  • Chambres d'air
  • Régulateurs de compresseur d'air

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air
  • Pré-filtres
  • Canalisations d'air
  • Admission d'air

Accessoires à courroie

  • Compresseur de réfrigérant et fixation

Circuit de charge

  • Alternateurs de charge
  • Fixations de l'alternateur
  • Protection d'alternateur
  • Accessoires d'alternateur

Système de commande

  • Connexion

Circuit de refroidissement

  • Radiateur - monté
  • Entraînement de ventilateur pour radiateur monté Caterpillar
  • Poulies d'entraînement de ventilateur pour radiateur monté fourni par le client
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Pompe à eau, entrée
  • Supports d'entraînement de ventilateur
  • Instructions de hauteur du ventilateur
  • Adaptateurs pour ventilateurs d'aspiration et ventilateurs soufflants
  • Ventilateurs d'aspiration et ventilateurs soufflants
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Conduites du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Silencieux
  • Raccord flexible
  • Coudes, bride, conduit, collier
  • Adaptateur d'échappement droit

Circuit de carburant

  • Canalisations de carburant du filtre à carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Raccord de carburant - raccord de retour de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles

Instruments

  • Indicateurs et tableaux de bord
  • Voltmètres
  • Fixation de jauge
  • Ampèremètre

Système de lubrification

  • Carter d'huile
  • Vidange du carter d'huile
  • Jauges de niveau d'huile
  • Filtre à huile - dérivation et à distance
  • Huile de graissage
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Évacuation des fumées

Système de montage

  • Supports de moteur avant et arrière
  • Base en acier de construction

Prises de force

  • Poulies de vilebrequin
  • Poulie de vilebrequin - superposable
  • Flasque de sortie
  • Arbre de volant
  • Arbre de volant avant
  • Entraînement de pompe hydraulique
  • Pompes hydrauliques - avant et arrière
  • Embrayage caissonné
  • Support d'embrayage

Système de protection

  • Dispositif de coupure d'air
  • Contacteur de coupure d'air

Système de démarrage

  • Système de démarrage
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries - 24 V, secs
  • Câble de batterie
  • Rack de batterie

Version de la transmission

  • Refroidisseur de transmission

Découvrez comment C13 ACERT™ (collecteur sec) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur C13 ACERT™ à collecteur sec

Moteur C13 ACERT™ à collecteur sec