Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3616

Moteurs à compression de gaz G3616 A4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
5500 BHP
4101 bkW
Régime nominal
1000 tr/min
1000 tr/min
Émissions
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx

Aperçu

Les moteurs G3600 A4 offrent une large plage de puissance pour mieux s'adapter à votre application de compression gaz. Les Moteurs G3600 A4 permettent d'obtenir les temps productifs les plus longs du secteur et de longs intervalles de fonctionnement entre les révisions générales. Les utilisateurs dont le parc est équipé des moteurs G3600 A4 ne subissent presque aucune immobilisation imprévue. Ils bénéficient également d'une puissance adaptée à leur application, des coûts d'exploitation les plus faibles et sont certains de leur conformité aux normes sur les émissions. Les moteurs G3600 conviennent parfaitement aux applications de stations de collecte centralisée, de traitement de gaz, de transport et distribution, et de stockage. Moteur à gaz G3616 A4 Gén 1 Cat avec des puissances nominales de : 3 729 bkW (5 000 bhp) à 1 000 tr/min et Moteurs à gaz G3616 A4 Gén 2 Cat avec une puissance nominale de : 3 729 bkW (5 000 bhp) et une puissance optimisée de : 4 101 bkW (5 500 bhp) à 1 000 tr/min. Conforme aux normes de chantier NSPS.

Spécifications produit pour G3616 A4

Puissance nominale maximale 5500 BHP 4101 bkW
Régime nominal 1000 tr/min 1000 tr/min
Émissions Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Puissance nominale minimale 5000 BHP 3729 bkW
Taux de compression Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Dents du volant 255 255
Cylindrée 20698 in³ 339 l
Intervalle de vidange d'huile 5000 heures 5000 heures
Allumage, protection Électronique, ADEM™4 Électronique, ADEM™4
Course 11.8 in 300 mm
Alésage 11.8 in 300 mm
Longueur 231.38 in 5877 mm
Largeur 102.28 in 2598 mm
Hauteur 129.05 in 3279 mm
Poids (piles sèches) 70301 lb 31888 kg
Circuit de refroidissement 211 gal (US) 798 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 351 gal (US) 1329 l

G3616 A4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Adaptateur d'admission d'air

Circuit de refroidissement

  • ADEM 4
  • Bride ANSI classe 150 6 in (raccordement d'eau à l'entrée)
  • Bride ANSI classe 150 4 in (raccordement d'eau à la sortie)
  • Pompe à eau entraînée par le moteur
  • Raccordement d'entrée de l'eau des chemises
  • Refroidisseur à plaques et ailettes à deux étages monté sur le moteur
  • Régulateur de sortie de l'eau des chemises 88 °C

Puissance moteur nominal

  • Sélection de la puissance et du régime moteur

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement rigide avec écran thermique
  • Sortie d'échappement verticale

Volant et carter de volant

  • Dispositif vireur pour moteur
  • Volant moteur standard SAE

Circuit de carburant

  • Brides ANSI classe 150 2 in (connexion client)
  • Filtre à carburant
  • Vanne de carburant avec commande électronique de la pression d'alimentation en carburant
  • Soupapes d'alimentation en gaz et d'arrêt : pression d'alimentation en carburant à commande électronique

Généralités

  • Quatre oeilletons de levage
  • Peinture « Caterpillar Yellow »
  • Palette d'expédition
  • Stockage et conservation

Instruments

  • Panneau IHM

Système de lubrification

  • Reniflards
  • le circuit fermé de ventilation du carter ;
  • Pompe à huile à engrenages entraînée par le moteur
  • Orifices de vidange d'huile avant et arrière
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Conduite d'alimentation en huile
  • Carter d'huile
  • Pompe de prélubrification

Système de montage

  • Six pieds de montage

Prises de force

  • Amortisseur
  • Protection de l'amortisseur

Systèmes de protection

  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur
  • Niveaux d'arrêt de protection

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique

Système télématique

  • Technologie Cat® Connect

G3616 A4 Options

Circuit de charge

  • Alternateur de charge

Circuit d'échappement

  • Écran thermique de l'échappement avec œilleton de levage
  • Outils des pinces à ressorts de soupape

Circuit de carburant

  • Flexible de raccordement de carburant
  • Régulateur de pression du gaz

Généralités

  • Radio cellulaire - satellite
  • Autocollants multilingues
  • Couleurs de peinture
  • Outils d'entretien

Système de lubrification

  • Huile de graissage
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Raccord d'échappement flexible
  • Plaque de fixation

Prises de force

  • Arbre de volant

Système télématique

  • Adaptateur de communication de service
  • Rallonges de faisceau Product Link
  • Adaptateur LAN Product Link

Découvrez comment G3616 A4 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3616

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3616

360 View