Moteur pour l'industrie du pétrole C9 ACERT™ Tier 4 Final

Moteurs d'entretien de puits C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
455 BHP
340 bkW
Émissions
Tier 4 Final de l'EPA et EU Stage IV de l'UE
Tier 4 Final de l'EPA et EU Stage IV de l'UE
Cylindrée
567.5 in³
9.3 l

Aperçu

Les moteurs C9.3 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications difficiles des champs pétrolifères. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux Moteurs C9.3 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et en se conformant aux normes environnementales les plus strictes. C'est un moteur idéal pour les applications qui nécessitent de se conformer aux normes les plus strictes sur les émissions dans les applications d'entretien de puits, telles que les plates-formes de reconditionnement, les skids des pompes, les unités d'acidification, les unités de cimentation, les unités spiralées et les groupes moteurs hydrauliques. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Les moteurs C9.3 ACERT de puissances nominales 224-298 bkW (300-400 bhp) à 1800-2200 tr/min sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV sur les émissions. Ces informations sur les émissions décrivent la technologie de réduction des émissions à cette puissance en particulier. Pour plus d'informations sur la certification relative aux émissions, contactez votre concessionnaire Cat local.

Spécifications produit pour C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

Puissance nominale maximale 455 BHP 340 bkW
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Puissance nominale minimale 335 BHP 250 bkW
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE 1 ou 2 SAE 1 ou 2
Dents du volant 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) 113 (SAE 1), 138 (SAE 2)
Course 5.9 in 149 mm
Alésage 4.5 in 115 mm
Émissions Tier 4 Final de l'EPA et EU Stage IV de l'UE Tier 4 Final de l'EPA et EU Stage IV de l'UE
Longueur 44.3 in 1125 mm
Largeur 31.1 in 791 mm
Hauteur 41.9 in 1068 mm
Poids 1907 lb 865 kg

C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) Équipement standard

Système de commande

  • Système de commande électronique, faisceau de câblage par-dessus la mousse, compensation automatique de l'altitude, compensation de la puissance selon la température du carburant, commande de ventilateur à distance, fonctions logicielles configurables, système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939, unité de commande électronique (ECU) intégrée

Circuit de refroidissement

  • Le bloc de refroidissement fournit une capacité de charge thermique auxiliaire supplémentaire de 10 % minimum de la puissance nominale du moteur. Consultez le Web Ambient Tool (https://wbdat.cat.com/) pour estimer la capacité ambiante selon la puissance nominale, le rapport d'entraînement du ventilateur, le ventilateur, l'altitude et la charge thermique auxiliaire.

Circuit d'échappement

  • Circuit à turbocompresseur monté au milieu avec configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière

Volants et carter de volant

  • Carters de volant SAE n° 1 et SAE n° 2 ; carter de prise de force SAE 1 disponible avec entraînements SAE A, SAE B et SAE C en option ; la puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur avec des accessoires en option

Circuit de carburant

  • Rampe commune haute pression électronique ; filtre à carburant primaire, filtres à carburant secondaires, pompe d'alimentation, pompe d'amorçage de carburant électronique

Système de lubrification

  • Circuit de ventilation de carter ouvert avec évacuation des fumées (système de filtrage en option) ; refroidisseur d'huile, orifice de remplissage d'huile, filtre à huile, jauge baïonnette de niveau d'huile, pompe à huile (à engrenages) ; gamme de carters (avant, arrière et centre)

Généralités

  • Peinture : jaune Cat

Découvrez comment C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole C9 ACERT™ Tier 4 Final

Moteur pour l'industrie du pétrole C9 ACERT™ Tier 4 Final