Moteurs à compression de gaz G3608

Moteurs à compression de gaz G3608 A4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
2750 BHP
2051 bkW
Régime nominal
1000 tr/min
1000 tr/min
Émissions
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx

Aperçu

Les Moteurs G3600 ADEM™4 offrent une large plage de puissance pour mieux s'adapter à votre application de compression de gaz. Les Moteurs G3600 ADEM™4 permettent d'obtenir les temps productifs les plus longs du secteur et de longs intervalles de fonctionnement entre les révisions générales. Les utilisateurs dont le parc est équipé de Moteurs G3600 ADEM™4 bénéficient de pratiquement aucun temps d'arrêt imprévu, de la puissance adaptée à leur application, des coûts d'exploitation les plus bas et de la conformité aux normes d'émissions. Les Moteurs G3600 ADEM™4 conviennent parfaitement aux applications de stations de collecte centralisée, de traitement du gaz, de transport et distribution, et de stockage. Moteur à gaz G3608 ADEM™4 Gén 1 Cat avec des puissances nominales de : 1 864 bkW (2 500 bhp) à 1 000 tr/min et Moteur à gaz G3608 ADEM™4 Gén 2 Cat avec une puissance nominale de : 1 864 bkW (2 500 bhp) à 1 000 tr/min et une puissance optimisée de : 2 051 bkW (2 750 bhp) à 1 000 tr/min. Conforme aux normes de chantier NSPS.

Spécifications produit pour G3608 A4

Puissance nominale maximale 2750 BHP 2051 bkW
Régime nominal 1000 tr/min 1000 tr/min
Émissions Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Puissance nominale minimale 2500 BHP 1864 bkW
Taux de compression Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Longueur 199.62 in 5070.3 mm
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Largeur 2188.8 mm 86.17 in
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Cylindrée 10350 in³ 169.6 l
Hauteur 116.18 in 2951 mm
Dents du volant 255 255
Intervalle de vidange d'huile 5000 heures 5000 heures
Allumage, protection ADEM™4 ADEM™4
Course 11.8 in 300 mm
Alésage 11.8 in 300 mm
Poids (piles sèches) 46500 lb 21092 kg
Circuit de refroidissement 140 gal (US) 530 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 241 gal (US) 912 l

G3608 A4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Adaptateur d'admission d'air

Système de commande

  • ADEM 4

Circuit de refroidissement

  • Bride ANSI classe 150 4 in (raccordement d'eau à la sortie)
  • Bride ANSI classe 150 6 in (raccordement d'eau à l'entrée)
  • Pompe à eau entraînée par le moteur
  • Régulateur de sortie de la chemise d'eau 88 °C

Circuit du moteur

  • Sélection de la puissance et du régime moteur

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement rigides à écran thermique. Norme SAE
  • Sortie d'échappement verticale

Volant et carter de volant

  • Volant SAE standard

Circuit de carburant

  • Brides ANSI classe 150 2 in (connexion client)
  • Filtre à carburant
  • Régulateur de pression du gaz

Généralités

  • Peinture

Instruments

  • Interface moteur IHM de base

Système de lubrification

  • Reniflards
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • Pompe à huile entraînée par le moteur
  • Orifices de vidange d'huile avant et arrière
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile
  • Conduite d'alimentation en huile
  • Pompe de pré-lubrification
  • Refroidisseur d'huile à régulation de température

Système de montage

  • Six pieds de montage
  • Deux oeilletons de levage

Prises de force

  • Protecteur d'amortisseur, arbre de volant
  • Amortisseur simple

Système de protection

  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Dispositif vireur pour moteur

Système télématique

  • Technologie Cat Connect

G3608 A4 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air pour usage intensif — avec préfiltres

Système de commande

  • Développement logiciel

Circuit d'échappement

  • Détendeur d'échappement
  • Raccord d'échappement flexible
  • Bride soudée EXH

Circuit de carburant

  • Raccord de carburant

Généralités

  • Autocollants multilingues
  • Outils d'entretien

Système de lubrification

  • Huile de graissage
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Six plaques de fixation

Système télématique

  • Radio cellulaire - satellite
  • Faisceau d'interconnexion
  • Adaptateur LAN
  • Faisceau Product Link

Découvrez comment G3608 A4 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteurs à compression de gaz G3608

Moteurs à compression de gaz G3608

360 View