C15 ACERT Tier 2

Groupes électrogènes d'exploitation des sols C15 ACERT Tier 2

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
455 ekW (570 kVA)
455 ekW (570 kVA)
Puissance nominale minimale
292 ekW (365 kVA)
292 ekW (365 kVA)
Carburant
Diesel
Diesel

Aperçu

La production de pétrole et de gaz est une tâche complexe qui nécessite un équipement spécialement conçu pour les gisements pétrolifères. De conception robuste, les groupes électrogènes diesel de la série C Cat pour gisements pétrolifères sont capables de supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères. Forts de plusieurs décennies d'expérience en fabrication de moteurs et des dernières technologies électroniques, ces groupes électrogènes offrent des performances de pointe, une grande sécurité d'utilisation, des émissions très faibles et une interface utilisateur simplifiée. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène diesel C15 ACERT pour gisements pétrolifères. Puissances : 292 - 455 ekW (365 - 570 kVA) à 50 and 60 Hz (1500 et 1800 rpm) conformes à la norme chinoise Stage II, américaine EPA Tier 2 (équivalent), européenne Stage II (équivalent) sur les émissions.

Spécifications produit pour C15 ACERT Tier 2

Puissance nominale maximale 455 ekW (570 kVA) 455 ekW (570 kVA)
Puissance nominale minimale 292 ekW (365 kVA) 292 ekW (365 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier 2, EPA Tier 3, européenne Stage II, chinoise Phase II Norme américaine EPA Tier 2, EPA Tier 3, européenne Stage II, chinoise Phase II
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Type de collecteur Sec Sec
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.75 in 171.4 mm
Cylindrée 927 in³ 15.2 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP 3.1 EMCP 3.1
Alternateur SR4B SR4B
Circuit de carburant MEUI MEUI
Fréquence - Vitesse 50/60 Hz (1500/1800 tr/min) 50/60 Hz (1500/1800 tr/min)
Carburant Diesel Diesel
Longueur 138.5 in 3518 mm
Largeur 60 in 1524 mm
Hauteur 83.1 in 2110 mm
Poids 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur monté (50 °C)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec robinet sur le bord de la base
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sorties à bride
  • Flexible en acier inoxydable avec connexion à manchette fendue

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles

Alternateur

  • Modèle SR4B sans balai, à roulement simple et à auto-excitation
  • Isolation classeH
  • Bobinage irrégulier
  • Protection IP23
  • Régulateur CDVR à détection triphasée avec tension/fréquence sélectionnables
  • 3 CT de détection et un CT de statisme
  • Protection spéciale environnement marin

Équipements pour alternateur

  • Boîtier d'accès aux câbles étendu côté droit

Commandes

  • ECU ADEM A4
  • Panneau de commande EMCP3

Système de lubrification

  • Carter d'huile profond (60 l) - intervalle de vidange d'huile de 500 heures
  • Filtre à huile haute efficacité
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage

Système de montage

  • Châssis en acier (coulissant)
  • Isolation linéaire des vibrations - zone sismique 4

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Rack de batterie

Généralités

  • Peinture - Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 1
  • Amortisseur de vibrations à poulie
  • Œilletons de levage du moteur

C15 ACERT Tier 2 Options

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtre

Circuit d'échappement

  • Silencieux
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Coudes

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Résistances de chauffage anti-condensation disponibles avec alternateurs à excitation par aimant permanent
  • Entrées de câbles d'alimentation supérieure et inférieure

Circuit de démarrage / charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises avec vannes d'isolement
  • Coupe-batterie
  • Rehausse de batterie avec batteries industrielles

Découvrez comment C15 ACERT Tier 2 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2