Moteur à gaz G3606 A4

Moteurs à compression de gaz G3606 A4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
2065 BHP
1540 bkW
Régime nominal
1000 tr/min
1000 tr/min
Émissions
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx

Aperçu

Les Moteurs G3600 ADEM™4 offrent une large plage de puissance pour mieux s'adapter à votre application de compression de gaz. Les Moteurs G3600 ADEM™4 permettent d'obtenir les temps productifs les plus longs du secteur et de longs intervalles de fonctionnement entre les révisions générales. Les utilisateurs dont le parc est équipé de Moteurs G3600 ADEM™4 bénéficient de pratiquement aucun temps d'arrêt imprévu, de la puissance adaptée à leur application, des coûts d'exploitation les plus bas et de la conformité aux normes d'émissions. Les Moteurs G3600 ADEM™4 conviennent parfaitement aux applications de stations de collecte centralisée, de traitement du gaz, de transport et distribution, et de stockage. Moteur à gaz G3606 ADEM™4 Gén 1 Cat avec des puissances nominales de : 1 398 bkW (1 875 bhp) à 1 000 tr/min et Moteur à gaz ADEM™4 Gén 2 avec une puissance nominale de : 1 454 bkW (1 950 HP) et une puissance optimisée de : 1 499 bkW (2 010 bhp) à 1 000 tr/min. Conforme aux normes de chantier NSPS.

Spécifications produit pour G3606 A4

Puissance nominale maximale 2065 BHP 1540 bkW
Régime nominal 1000 tr/min 1000 tr/min
Émissions Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx Combustion pauvre : conforme aux normes NSPS de l'EPA sur site avec système de post-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-h NOx
Puissance nominale minimale 1900 BHP 1417 bkW
Taux de compression 9.2:1 Gén 1 (7:6:1 Gén 2) 9.2:1 Gén 1 (7:6:1 Gén 2)
Longueur 167.33 in 4250.3 mm
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Largeur 86.17 in 2188.8 mm
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Cylindrée 7762 in³ 127.2 l
Hauteur 116.16 in 2950.6 mm
Dents du volant 255 255
Poids (piles sèches) 36883 lb 16730 kg
Intervalle de vidange d'huile 5000 heures 5000 heures
Allumage, protection Électronique (ADEM™ A4) Électronique (ADEM™ A4)
Course 11.8 in 300 mm
Alésage 11.8 in 300 mm
Circuit de refroidissement 124 gal (US) 470 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 187 gal (US) 708 l

G3606 A4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air
  • Adaptateur d'admission d'air

Système de commande

  • ADEM4

Circuit de refroidissement

  • Bride ANSI classe 150 4 in (raccordement d'eau à la sortie)
  • Bride ANSI classe 150 6 in (raccordement d'eau à l'entrée)
  • Pompe à eau entraînée par le moteur
  • Régulateur de sortie de la chemise d'eau 88 °C

Puissance moteur nominal

  • Sélection de la puissance et du régime moteur

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement rigide avec écran thermique
  • Sortie d'échappement verticale

Volant et carter de volant

  • Volant Norme SAE

Circuit de carburant

  • Brides ANSI classe 150 2 in (connexion client)
  • Filtre à carburant
  • Régulateur de pression du gaz

Généralités

  • Peinture
  • Patin en bois

Intsrumentation

  • Interface moteur IHM de base

Système de lubrification

  • Carter d'huile
  • Filtre à huile
  • Conduite d'alimentation en huile
  • Reniflards
  • le circuit fermé de ventilation du carter ;
  • Pompe à huile entraînée par le moteur
  • Orifices de vidange d'huile avant et arrière
  • Pompe de prélubrification

Système de montage

  • Pieds de montage du moteur (4)
  • Deux oeilletons de levage

Prises de force

  • Protection de l'amortisseur
  • Amortisseur simple

Système de protection

  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur

Système de démarrage

  • Dispositif vireur pour moteur
  • Démarreur

G3606 A4 Options

Circuit de charge

  • Alternateur

Circuit d'échappement

  • Détendeur d'échappement
  • Bride soudée

Circuit de carburant

  • Raccords de carburant

Généralités

  • Autocollants multilingues
  • Pompe d'entretien
  • Outils d'entretien

Système de lubrification

  • Huile de graissage
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Plaque de fixation

Prises de force

  • Arbre de volant

Système télématique

  • Technologie Cat Connect
  • Radio cellulaire - satellite
  • Faisceau d'interconnexion
  • Adaptateur LAN
  • Rallonges de faisceau Product Link

Découvrez comment G3606 A4 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur à gaz G3606 A4

Moteur à gaz G3606 A4

360 View