Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3408 à faibles émissions - Moteurs de compression de gaz

Moteurs à compression de gaz G3408C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
425 BHP
317 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3400 standard, il offre des performances accrues, un temps productif maximal et des coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les Moteurs G3408C sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues.Les applications idéales des Moteurs G3408C comprennent le gaz lift, la collecte et la compression du gaz en tête de puits. Moteur à gaz G3408C Cat. Puissance nominale : 317 bkW (425 BHP) à 1 800 tr/min, conforme aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par le client ou disponible pour zones non réglementées.

Spécifications produit pour G3408C

Puissance nominale maximale 425 BHP 317 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client
Puissance nominale minimale 425 BHP 317 bkW
Taux de compression 8.5:1 8.5:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 136 136
Longueur 69.1 in 1756 mm
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 61.5 in 1563 mm
Allumage, protection Cat EIS Cat EIS
Course 6 in 152 mm
Alésage 5.4 in 137 mm
Hauteur 69.2 in 1758 mm
Cylindrée 1099 in³ 18 l
Poids (piles sèches) 2041 lb 4500 kg
Circuit de refroidissement 14.5 gal (US) 54.9 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 39 gal (US) 147.63 l

G3408C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Régulateur électronique
  • Contrôle du rapport air/carburant

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 0
  • Carter de volant, SAE n° 0
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz (1,5 à 5 psi d'alimentation en gaz requis)
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (EIS, Electronic Ignition System) Cat avec calage sensible aux détonations

Instruments

  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile : profond
  • Remplissage d'huile : côté droit dans le cache-soupapes et jauge baïonnette côté droit

Système de montage

  • Supports du moteur

Système de protection

  • Commande de calage sensible aux détonations
  • Dispositif de coupure

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage
  • Regards de visite du bloc-cylindres

G3408C Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : bi-étagé
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Pré-filtre
  • Filtre à air à clapet anti-pluie

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant et entraînements de ventilateur pour radiateurs fourni par le client
  • Vase d'expansion
  • Échangeurs thermiques

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Bouchons anti-pluie
  • Silencieux
  • Collecteur d'échappement : chaque orifice est préparé pour recevoir des instruments

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression de gaz double
  • Kits carburateur
  • Filtre à carburant

Système d'allumage

  • Allumage CSA
  • Faisceau de câblage de masse d'allumage
  • Alimentation

Instruments

  • Module d'alarme
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné et support d'embrayage
  • Arbre de volant avant
  • Arbre de volant
  • Dépose de la poulie

Système de protection

  • Soupapes de gaz
  • Faisceau de câblage du boîtier de contrôle d'état

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Commande de démarrage électrique
  • Démarreurs électriques : simple 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries — (24 V, sec), câbles, et crémaillère

Généralités

  • Peinture spéciale

Découvrez comment G3408C se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3408 à faibles émissions - Moteurs de compression de gaz

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3408 à faibles émissions - Moteurs de compression de gaz