Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 à faibles émissions (LE) - Moteurs de compression de gaz

Moteurs à compression de gaz G3412C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
637 BHP
475 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3400 standard, il offre des performances accrues, un temps productif maximal et des coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les Moteurs G3412C à faibles émissions (LE) sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues.Les applications idéales des Moteurs G3412C (LE) comprennent le gaz lift, la collecte et la compression du gaz en tête de puits. Moteur à gaz G3412C (LE) Cat. Puissances nominales : 475 bkW (637 bHP) à 1 800 tr/min conforme aux normes de chantier NSPS avec post-traitement fourni par le client.

Spécifications produit pour G3412C

Puissance nominale maximale 637 BHP 475 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement SCR fourni par le client
Puissance nominale minimale 637 BHP 475 bkW
Taux de compression 8.5:1 8.5:1
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 136 136
Longueur 96 in 2442 mm
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 63 in 1598 mm
Allumage, protection Cat EIS Cat EIS
Cylindrée 1649 in³ 27 l
Course 6 in 152 mm
Alésage 5.4 in 137 mm
Hauteur 77 in 1960 mm
Poids (piles sèches) 2800 lb 6173 kg
Circuit de refroidissement 14.5 gal (US) 54.9 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 45 gal (US) 170.3 l

G3412C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Régulateur électronique
  • Limiteur d'injection air/carburant sur les moteurs NOx 1,0 g/bHP/h

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volants et carters de volant

  • Volant SAE n° 0
  • Carter de volant : SAE n° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz (1,5 à 5 psi d'alimentation en gaz requis)
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (EIS, Electronic Ignition System) Cat avec calage sensible aux détonations

Instruments

  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile : profond
  • Remplissage d'huile : côté droit dans le cache-soupapes et jauge baïonnette côté droit

Système de montage

  • Supports du moteur

Système de protection

  • Commande de calage sensible aux détonations
  • Dispositif de coupure

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage

G3412C Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : bi-étagé
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Pré-filtre
  • Filtre à air à clapet anti-pluie

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant et entraînements de ventilateur pour radiateurs fourni par le client
  • Vase d'expansion
  • Échangeurs thermiques

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Bouchons anti-pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression de gaz double
  • Kits carburateur
  • Filtre à carburant

Système d'allumage

  • Allumage CSA
  • Faisceau de câblage de masse d'allumage
  • Alimentation

Instruments

  • Module d'alarme
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné et support d'embrayage
  • Arbre de volant avant
  • Arbre de volant
  • Dépose de la poulie

Système de protection

  • Soupapes de gaz
  • Faisceau de câblage du boîtier de contrôle d'état

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique : commande de démarrage électrique/pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreurs électriques : simple 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries

Généralités

  • Peinture spéciale

Découvrez comment G3412C se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 à faibles émissions (LE) - Moteurs de compression de gaz

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 à faibles émissions (LE) - Moteurs de compression de gaz