Photo en studio

Godets de curage de fossés - Minipelle 1219 mm (48 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
48 in
1219 mm
Capacité
11.6 ft³
328.79 l
Poids
477.1 lb
216.39 kg

Aperçu

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1219 mm (48 in)

Largeur 48 in 1219 mm
Capacité 11.6 ft³ 328.79 l
Poids 477.1 lb 216.39 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 31.3 in 795 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1219 mm (48 in) se compare aux produits fréquemment comparés.