Godet à usage très intensif

Usage très intensif Godet à usage très intensif 900 mm (36 in) : 528-4640

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
36 in
900 mm
Capacité
1.24 yd³
0.95 m³
Poids
2612 lb
1185 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 900 mm (36 in) : 528-4640

Largeur 36 in 900 mm
Capacité 1.24 yd³ 0.95 m³
Poids 2612 lb 1185 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage très intensif 900 mm (36 in) : 528-4640 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage très intensif

Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif

Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Godet à usage très intensif
Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif
Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif
Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie