Photo en studio

Godets de curage de fossés - Minipelle 1200 mm (47 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
4.8 ft³
135.9 l
Poids
222.4 lb
100.9 kg

Aperçu

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1200 mm (47 in)

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 4.8 ft³ 135.9 l
Poids 222.4 lb 100.9 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 20.1 in 510 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1200 mm (47 in) se compare aux produits fréquemment comparés.