Photo en studio

Godets de nivellement - Minipelle hydraulique 1500 mm (59 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
59.1 in
1500 mm
Capacité
11.6 ft³
329.89 l
Poids
491.4 lb
222.89 kg

Aperçu

Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1500 mm (59 in)

Largeur 59.1 in 1500 mm
Capacité 11.6 ft³ 329.89 l
Poids 491.4 lb 222.89 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 28.1 in 714.9 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1500 mm (59 in) se compare aux produits fréquemment comparés.