Photo en studio

Godets extra-robustes - Minipelle 762 mm (30 in), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
12.4 ft³
350 l
Poids
566.6 lb
257 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour 762 mm (30 in), à claveter

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 12.4 ft³ 350 l
Poids 566.6 lb 257 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 43.6 in 1108 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 762 mm (30 in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique

Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique