Photo en studio

Godets extra-robustes - Minipelle 610 mm (24 in), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
24 in
610 mm
Capacité
9.5 ft³
270 l
Poids
496 lb
225 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in), à claveter

Largeur 24 in 610 mm
Capacité 9.5 ft³ 270 l
Poids 496 lb 225 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 43.6 in 1108 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique

Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique