Godet haute résistance

Usage extrême Godet à usage extrême 1 400 mm (55 in) : 518-9319

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
55 in
1400 mm
Capacité
2.44 yd³
1.87 m³
Poids
4967 lb
2253 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 1 400 mm (55 in) : 518-9319

Largeur 55 in 1400 mm
Capacité 2.44 yd³ 1.87 m³
Poids 4967 lb 2253 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage extrême 1 400 mm (55 in) : 518-9319 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet haute résistance

Godet haute résistance

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie