Godet à usage très intensif

Usage très intensif Godet à usage très intensif 1 950 mm (77 in) : 519-5403

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
77 in
1950 mm
Capacité
5.23 yd³
4 m³
Poids
10152 lb
4605 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1 950 mm (77 in) : 519-5403

Largeur 77 in 1950 mm
Capacité 5.23 yd³ 4 m³
Poids 10152 lb 4605 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-70 À utiliser avec attache spéciale CW-70
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1 950 mm (77 in) : 519-5403 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage très intensif

Photos

Photos

Photos

Godet à usage très intensif
Photos
Photos
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie