Photo en studio

Godets de nivellement - Minipelle hydraulique 1200mm (47in), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
15.2 ft³
430 l
Poids
705.5 lb
320 kg

Aperçu

Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1200mm (47in), à claveter

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 15.2 ft³ 430 l
Poids 705.5 lb 320 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 36.4 in 924 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1200mm (47in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.