Photo en studio

Godets de curage de fossés - Minipelle 1800mm (71in), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
70.9 in
1800 mm
Capacité
14.8 ft³
420 l
Poids
476.2 lb
216 kg

Aperçu

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1800mm (71in), à claveter

Largeur 70.9 in 1800 mm
Capacité 14.8 ft³ 420 l
Poids 476.2 lb 216 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 26 in 661 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1800mm (71in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.