Largeur | 60 in 1500 mm |
Capacité | 3.13 yd³ 2.39 m³ |
Poids | 852 lb 386 kg |
Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
Quantité de l'adaptateur | 6 6 |
Taille de l'adaptateur | Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110 |
Type de lame | Droite Droite |