Photo en studio

Godets grande capacité extra-robustes - Minipelle 305 mm (12 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
12 in
305 mm
Capacité
2.9 ft³
82.1 l
Poids
185.4 lb
84.1 kg

Aperçu

La géométrie optimisée de ces godets offre une force d'excavation et un volume de matériaux maximum pour les applications à usage intensif.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in)

Largeur 12 in 305 mm
Capacité 2.9 ft³ 82.1 l
Poids 185.4 lb 84.1 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 33.5 in 850.6 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 305 mm (12 in) se compare aux produits fréquemment comparés.