Godet à espacement de dents variable

Espacement de dents variable Godets à espacement de dents variable 900 mm (36 in) : 638-6623

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
36 in
900 mm
Capacité
0.80 yd³
0.61 m³
Poids
1354 lb
614 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godets à espacement de dents variable 900 mm (36 in) : 638-6623

Largeur 36 in 900 mm
Capacité 0.80 yd³ 0.61 m³
Poids 1354 lb 614 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godets à espacement de dents variable 900 mm (36 in) : 638-6623 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à espacement de dents variable

Godet à espacement de dents variable

Découvrez les offres disponibles pour  Godets à espacement de dents variable 900 mm (36 in) : 638-6623

Afficher davantage d'offres