Photo en studio

Godets extra-robustes - Minipelle 457 mm (18 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
18 in
457 mm
Capacité
3.1 ft³
87.8 l
Poids
194.4 lb
88.19 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour 457 mm (18 in)

Largeur 18 in 457 mm
Capacité 3.1 ft³ 87.8 l
Poids 194.4 lb 88.19 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 786 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 457 mm (18 in) se compare aux produits fréquemment comparés.