Photo en studio

Godets extra-robustes - Minipelle 619 mm (24 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
24.4 in
619 mm
Capacité
4.6 ft³
130.3 l
Poids
233.7 lb
106 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour 619 mm (24 in)

Largeur 24.4 in 619 mm
Capacité 4.6 ft³ 130.3 l
Poids 233.7 lb 106 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 786 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 619 mm (24 in) se compare aux produits fréquemment comparés.