Godet à usage très intensif

Usage très intensif Godet à usage très intensif 2000 mm (79 in) : 582-9859

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
79 in
2000 mm
Capacité
4.97 yd³
3.8 m³
Poids
9026 lb
4094 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 2000 mm (79 in) : 582-9859

Largeur 79 in 2000 mm
Capacité 4.97 yd³ 3.8 m³
Poids 9026 lb 4094 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage très intensif 2000 mm (79 in) : 582-9859 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage très intensif

Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif

Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Godet à usage très intensif
Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif
Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif
Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif