Godet de nettoyage

Nettoyage Godet de nettoyage de 1 500 mm (60 in) 439-7303

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
60 in
1500 mm
Capacité
1.62 yd³
1.24 m³
Poids
1698 lb
770 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont un prolongement de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet de nettoyage de 1 500 mm (60 in) 439-7303

Largeur 60 in 1500 mm
Capacité 1.62 yd³ 1.24 m³
Poids 1698 lb 770 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet de nettoyage de 1 500 mm (60 in) 439-7303 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de nettoyage

Gros plan sur une pelle hydraulique avec godet de nettoyage

Opération de nivellement avec un godet de nettoyage

Opération de curage avec un godet de nettoyage.

Godet de nettoyage
Gros plan sur une pelle hydraulique avec godet de nettoyage
Opération de nivellement avec un godet de nettoyage
Opération de curage avec un godet de nettoyage.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie