Photo en studio

Godets extra-robustes - Minipelle 508 mm (20 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
20 in
508 mm
Capacité
3.6 ft³
101.9 l
Poids
213.4 lb
96.8 kg

Aperçu

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour 508 mm (20 in)

Largeur 20 in 508 mm
Capacité 3.6 ft³ 101.9 l
Poids 213.4 lb 96.8 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 786 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 508 mm (20 in) se compare aux produits fréquemment comparés.