Godet à pointe large à usage normal

Usage courant Godet à pointe large à usage normal 600 mm (24 in) : 552-8158

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
24 in
600 mm
Capacité
0.55 yd³
0.42 m³
Poids
1046 lb
475 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à pointe large à usage normal 600 mm (24 in) : 552-8158

Largeur 24 in 600 mm
Capacité 0.55 yd³ 0.42 m³
Poids 1046 lb 475 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à pointe large à usage normal 600 mm (24 in) : 552-8158 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à pointe large à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à pointe large à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie