Photo en studio

Godets d'excavation - Minipelle 600 mm (24 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
23.6 in
600 mm
Capacité
2 ft³
56.59 l
Poids
100.1 lb
45.4 kg

Aperçu

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Largeur 23.6 in 600 mm
Capacité 2 ft³ 56.59 l
Poids 100.1 lb 45.4 kg
Épaisseur de la lame de base 0.4 in 10 mm
Rayon aux pointes 20 in 508.5 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 600 mm (24 in) se compare aux produits fréquemment comparés.