Godet de nettoyage

Nettoyage Godet de nettoyage de 2 100 mm (83 in) : 439-7325

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
83 in
2100 mm
Capacité
3.81 yd³
2.91 m³
Poids
3457 lb
1568 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet de nettoyage de 2 100 mm (83 in) : 439-7325

Largeur 83 in 2100 mm
Capacité 3.81 yd³ 2.91 m³
Poids 3457 lb 1568 kg
Interface À utiliser avec l'attache rapide spécifique À utiliser avec l'attache rapide spécifique
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet de nettoyage de 2 100 mm (83 in) : 439-7325 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de nettoyage

Godet de nettoyage

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie