Photo en studio

Godets d'excavation - Minipelle 400 mm (16 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
15.7 in
400 mm
Capacité
1.6 ft³
45 l
Poids
111.1 lb
50.4 kg

Aperçu

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Largeur 15.7 in 400 mm
Capacité 1.6 ft³ 45 l
Poids 111.1 lb 50.4 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 23.3 in 591 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 400 mm (16 in) se compare aux produits fréquemment comparés.