Godet à usage intensif, performances de l'accouplement par axes

Extra-robuste Godet à usage intensif 1 050 mm (42 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
42 in
1050 mm
Capacité
1.41 yd³
1.08 m³
Interface
À utiliser avec attache à accouplement par axes Cat
À utiliser avec attache à accouplement par axes Cat

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1 050 mm (42 in)

Largeur 42 in 1050 mm
Capacité 1.41 yd³ 1.08 m³
Interface À utiliser avec attache à accouplement par axes Cat À utiliser avec attache à accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1 050 mm (42 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage intensif, performances de l'accouplement par axes

Photos

Photos

Photos

Godet à usage intensif, performances de l'accouplement par axes
Photos
Photos
Photos

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie