Minipelle hydraulique 309 CR VAB

Minipelles 309 CR VAB (Train de roulement long)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette
69.5 HP
51.8 kW
Poids en ordre de marche
21477 lb
9740 kg
Profondeur d'excavation
150.2 in
3815 mm

Aperçu

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique avec flèche à géométrie variable (VAB) 309 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. La flèche à géométrie variable offre la souplesse d'utilisation maximale de la timonerie dans des applications à espace restreint. La 309 CR est également équipée d'un circuit hydraulique à grand débit pour prendre en charge les équipements les plus énergivores, tels que les débroussailleuses-déchiqueteuses et des débroussailleuses.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 309 CR VAB (Train de roulement long)

Nota Les spécifications de la 309 CR VAB sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). Pour les spécifications représentant une 309 CR VAB avec châssis standard, veuillez vous référer aux informations de la 308 CR. Les spécifications de la 309 CR VAB sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). Pour les spécifications représentant une 309 CR VAB avec châssis standard, veuillez vous référer aux informations de la 308 CR.
Puissance nette 69.5 HP 51.8 kW
Modèle de moteur C3.3B Cat C3.3B Cat
Puissance nominale nette – 2 200 tr/min - Norme européenne Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Puissance brute – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Cylindrée 203 in³ 3.33 l
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final - ISO 9249/CEE 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Course 4.7 in 120 mm
Alésage 3.7 in 94 mm
Puissance brute - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur.
Puissance nette – 2 200 tr/min - ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69.5 HP 51.8 kW
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C3.3B Cat C3.3B Cat
Poids en ordre de marche 21477 lb 9740 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni le contrepoids.
Poids en ordre de marche maximum avec cabine* 21054 lb 9550 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 20731 lb 9403 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 19304 lb 8756 kg
Nota *Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet. *Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet.
Nota (2) **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet.
Poids en ordre de marche minimal* 20121 lb 9125 kg
Poids en ordre de marche maximal* 21477 lb 9740 kg
Chaînes en acier avec patins 728 lb 330 kg
Bras long 146 lb 66 kg
Contrepoids 552 lb 250 kg
Bras standard 77 lb 35 kg
Pression au sol - Poids minimal 5.1 psi 35.4 kPa
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 4.9 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6497 lbf 28.9 kN
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Pression au sol - Poids maximal 5.5 psi 37.8 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 19064 lbf 84.8 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Réservoir de carburant 39 gal (US) 147 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Huile moteur 3 gal (US) 11.2 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire - Principal (haut débit) - Pression 4134 psi 285 bar
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 9509 lbf 42.3 kN
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 4134 psi 285 bar
Force d'excavation - Bras - Long 8023 lb 35.7 kN
Force d'excavation- Godet 13946 lbf 62 kN
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 62 US gal/min 233 l/min
Circuit auxiliaire - Principal (haut débit) - Débit 37 US gal/min 140 l/min
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal (grand débit) - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal (grand débit) - Débit au niveau de la pompe 37 US gal/min 140 l/min
Force d'excavation - Bras (court) 9217 lbf 41 kN
Vitesse d'orientation de la machine 10.6 tr/min 10.6 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur - Large 103.9 in 2640 mm
Largeur - Standard 97.2 in 2470 mm
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II) ISO 10262:1998 (niveau II)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Profondeur d'excavation 150.2 in 3815 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Profondeur maximale de la lame 19.1 in 484 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Longueur du bras 71.7 in 1820 mm
Portée maximale 256.5 in 6515 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Paroi verticale 99.2 in 2520 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Largeur des chaînes hors tout 97.2 in 2470 mm
Longueur d'expédition hors tout 255.7 in 6495 mm
Hauteur de vidage maximale 135.8 in 3450 mm
Portée de la flèche 122.8 in 3120 mm
Portée maximale au niveau du sol 248 in 6300 mm
Hauteur de transport 97.4 in 2475 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Garde au sol 14 in 356 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Hauteur d'excavation maximale 205.5 in 5220 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique.
Garde au sol 14 in 356 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Portée de la flèche 106.7 in 2710 mm
Paroi verticale 146.7 in 3725 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Hauteur de vidage maximale 247.4 in 6285 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Portée maximale au niveau du sol 303.7 in 7715 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Portée maximale 310.4 in 7885 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Longueur d'expédition hors tout 255.7 in 6495 mm
Profondeur maximale de la lame 19.1 in 484 mm
Hauteur d'excavation maximale 322 in 8180 mm
Largeur des chaînes hors tout 97.2 in 2470 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Longueur du bras 71.7 in 1820 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Hauteur de transport 97.4 in 2475 mm
Profondeur d'excavation 136.2 in 3460 mm
Garde au sol 14 in 356 mm
Portée maximale 253.1 in 6430 mm
Hauteur de transport 91.7 in 2330 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Portée maximale au niveau du sol 244.5 in 6210 mm
Hauteur de vidage maximale 138.2 in 3510 mm
Largeur des chaînes hors tout 97.2 in 2470 mm
Longueur d'expédition hors tout 255.3 in 6485 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Profondeur d'excavation 145.7 in 3700 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Hauteur d'excavation maximale 208.7 in 5300 mm
Paroi verticale 95.9 in 2435 mm
Profondeur maximale de la lame 19.1 in 484 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Longueur du bras 65.6 in 1665 mm
Portée de la flèche 122.4 in 3110 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Largeur des chaînes hors tout 97.2 in 2470 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Portée maximale au niveau du sol 298.2 in 7575 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Paroi verticale 138.2 in 3510 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Hauteur de transport 91.7 in 2330 mm
Longueur d'expédition hors tout 255.3 in 6485 mm
Garde au sol 14 in 356 mm
Portée maximale 305.1 in 7750 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Portée de la flèche 96.9 in 2460 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Profondeur d'excavation 130.1 in 3305 mm
Longueur du bras 65.6 in 1665 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Hauteur d'excavation maximale 316.7 in 8045 mm
Profondeur maximale de la lame 19.1 in 484 mm
Hauteur de vidage maximale 242.5 in 6160 mm
Orientation de la flèche - À droite 37 in 935 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24 in 604 mm
Profondeur d'excavation 183.1 in 4650 mm
Longueur du bras 92.8 in 2358 mm
Portée maximale - Niveau du sol 293.8 in 7462 mm
Hauteur maximale de la lame 13.5 in 342 mm
Hauteur de la cabine 99 in 2514 mm
Hauteur de transport 99 in 2514 mm
Portée de la flèche 126.6 in 3215 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Garde au sol 13.5 in 343 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 28.7 in 729 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 64.8 in 1645 mm
Portée maximale 300.7 in 7637 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Paroi verticale 134.3 in 3411 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Longueur d'expédition hors tout 262.3 in 6662 mm
Hauteur d'excavation maximale 276.8 in 7032 mm
Hauteur de vidage maximale 199.4 in 5065 mm
Profondeur maximale de la lame 26.9 in 684 mm
Portée maximale - Niveau du sol 273.6 in 6951 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 28.7 in 729 mm
Longueur du bras 71.8 in 1823 mm
Longueur d'expédition hors tout 259 in 6578 mm
Hauteur maximale de la lame 13.5 in 342 mm
Portée de la flèche 120.4 in 3058 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 64.8 in 1645 mm
Paroi verticale 118 in 2998 mm
Profondeur maximale de la lame 26.9 in 684 mm
Garde au sol 13.5 in 343 mm
Portée maximale 281.1 in 7140 mm
Hauteur de transport 97.9 in 2487 mm
Hauteur de la cabine 99 in 2514 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24 in 604 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Orientation de la flèche - À droite 37 in 935 mm
Hauteur d'excavation maximale 264.9 in 6729 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Profondeur d'excavation 162 in 4115 mm
Hauteur de vidage maximale 187.1 in 4753 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Recyclabilité 96% 96%

309 CR VAB (Train de roulement long) Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3 Cat (conforme aux normes EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne) – Moteur électronique avec turbocompresseur et filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)
  • Robinet de vidange écologique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO
  • Pompe hydraulique auxiliaire spécifique

POSTE DE CONDUITE

  • Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche à géométrie variable
  • Bras standard (1 820 mm/71,7 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/raccord manuel/attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Disjoncteur
  • Batterie sans entretien de 850 CCA
  • Coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

309 CR VAB (Train de roulement long) Options

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Product Link Elite (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation
  • Caméra de recul
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection avant grillagée – ISO 10262 1998 Niveau I
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection supérieure de toit ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Vitre avant en polycarbonate EN356 P5A
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids supplémentaire
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement

Découvrez comment 309 CR VAB (Train de roulement long) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 309 CR VAB

Minipelle hydraulique 309 CR VAB

Minipelle hydraulique 309 CR VAB
Minipelle hydraulique 309 CR VAB