Godet haute résistance

Usage extrême Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5410

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
81 in
2050 mm
Capacité
5.75 yd³
4.4 m³
Poids
12238 lb
5551 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5410

Largeur 81 in 2050 mm
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³
Poids 12238 lb 5551 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-70 À utiliser avec attache spéciale CW-70
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5410 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet haute résistance

Photos

Photos

Godet haute résistance
Photos
Photos

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie