Photo en studio

Godets de creusement de type nordique 870 mm (34 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
34.3 in
870 mm
Capacité
14.1 ft³
400 l
Poids
670.2 lb
304 kg

Aperçu

Utilisé pour les opérations d'infrastructure réseau, de creusement de tranchées, d'excavation générale et de remblaiement sur tous types de sol différents, jusque dans des applications à usage intensif.

Spécifications produit pour 870 mm (34 in)

Largeur 34.3 in 870 mm
Capacité 14.1 ft³ 400 l
Poids 670.2 lb 304 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 43 in 1093 mm
Type d'interface Attache S-45 Attache S-45

Découvrez comment 870 mm (34 in) se compare aux produits fréquemment comparés.