Godet à usage très intensif

Usage très intensif Godet à usage très intensif 1 200 mm (48 in) : 541-1771

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
48 in
1200 mm
Capacité
1.74 yd³
1.33 m³
Poids
2456 lb
1114 kg

Aperçu

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1 200 mm (48 in) : 541-1771

Largeur 48 in 1200 mm
Capacité 1.74 yd³ 1.33 m³
Poids 2456 lb 1114 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1 200 mm (48 in) : 541-1771 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage très intensif

Photos

Godet à usage très intensif
Photos

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie