Largeur | 18 in 457 mm |
Capacité | 2.9 ft³ 82.09 l |
Poids | 180.8 lb 82 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 28 in 710 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Largeur | 18 in 457 mm |
Capacité | 2.9 ft³ 82.09 l |
Poids | 180.8 lb 82 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 28 in 710 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit