Godet à usage normal

Usage courant Godet à usage normal 750 mm (30 in) : 550-9668

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
30 in
750 mm
Capacité
0.84 yd³
0.64 m³
Poids
1259 lb
571 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont un prolongement de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage normal 750 mm (30 in) : 550-9668

Largeur 30 in 750 mm
Capacité 0.84 yd³ 0.64 m³
Poids 1259 lb 571 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-40s À utiliser avec attache spéciale CW-40s
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal 750 mm (30 in) : 550-9668 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie