262D3

Mikro Yükleyiciler 262D3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Azami Çalışma Kapasitesi
2700 lb
1225 kg
Çalışma Ağırlığı
8296 lb
3763 kg

Görüntüleme

Konforlu. Performans. Akıllı.

Dikey kaldırma tasarımına sahip Cat® 262D3 Mikro Yükleyici, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Dengesi ve kaldırma performansı mükemmel malzeme elleçleme olanağı sağlar.

Avantajları

15% Operatörün Daha Konforlu Çalışması İçin Ek Alan

•Yeniden Tasarlanan Daha Konforlu Kabin
•Makineye daha kolay giriş için daha geniş açılan kapı

30% Yeni Bir Kova Serisindeki Ek Kapasite

•Yeni Endüstriyel Performans Kovaları

AKILLI.

•Makine ve Alet Uyumluluğunda Bir Sonraki Seviye
•Karmaşık ataşmanları otomatikleştirmek için entegre AKILLI teknoloji
- SEKTÖRDE İLKLER
- Ataşman tanıma
- Kontrolleri uyarlar
- Tesviye Yardımı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 262D3

Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Net Güç - SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW
Silindir Hacmi 203 in³ 3.3 l
Strok 4.7 inç 120 mm
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Maksimum Tork - 1.500 dev/dk. - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Net Güç - ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW
Motor Modeli Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Net Volan Gücü 72.9 hp 54.4 kW
Azami Çalışma Kapasitesi 2700 lb 1225 kg
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi 3055 lb 1390 kg
Devirme Yükü 5400 lb 2455 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 7355 lb 3336 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Çalışma Ağırlığı 8296 lb 3763 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Dingil Mesafesi 49.2 inç 1249 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 146.2 inç 3714 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 117.9 inç 2995 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 83.1 inç 2110 mm
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 66 inç 1676 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 157.8 inç 4008 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 124.9 inç 3172 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 7.9 inç 200 mm
Uzanma - Maksimum Kaldırma/Boşaltma 30.9 inç 786 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 93.7 inç 2380 mm
Yerden Yükseklik 8.9 inç 226 mm
Ayrılma Açısı 26° 26°
Tampon Çıkıntısı - Arka Aks 42.6 inç 1083 mm
Maksimum Boşaltma Açısı 51° 51°
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 84° 84°
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 15.5 inç 393 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 85.9 inç 2181 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 55.2 inç 1401 mm
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat PC 12 × 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştiricisiz olarak baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 50.9 inç 1293 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 71.1 inç 1805 mm
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Hidrolik Güç (hesaplanan) 76 hp 57 kW
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 44 hp 33 kW
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335 psi 23000 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 23 gal/dk. 86 l/dk.
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 32 gal/dk. 121 l/dk.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Hız Seçeneği 11 mil/sa. 17.7 km/sa.
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 7.7 mil/sa. 12.5 km/sa.
Zincir Kutusu - Her İki Tarafta 3.3 gal (ABD) 12.7 l
Soğutma Sistemi 3.7 gal (ABD) 14 l
Motor Karteri 3 gal (ABD) 11 l
Yakıt Deposu 27.7 gal (ABD) 105 l
Hidrolik Sistem 13.7 gal (ABD) 52 l
Hidrolik Deposu 10.3 gal (ABD) 39 l
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Kabin İçi* 81 dB(A) 81 dB(A)
Not (2) *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Kabin Dışı** 101 dB(A) 101 dB(A)
Not (3) **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi. **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

262D3 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 850 CCA

OPERATÖR ORTAMI

  • Geri Görüş Kameralı Gelişmiş Ekran: Tam Renkli, 127 mm LCD Ekran, Gelişmiş Çok Operatörlü Güvenlik Sistemi; Ekipman Tepkisi, Hidrostatik Tepki ve Sürünme Kumandası için Ekran Ayarları
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • 6 tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor, Tier 4 Final ve Stage V EmisyonStandartlarını Karşılar
  • Hava Filtresi, Çift Elemanlı, Radyal Keçeli
  • S·O·SSM Numune Alma Valfi, Hidrolik Yağı
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kap tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER

  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -37 °C (-34 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı
  • Product Link™ PL240, Hücresel

ZORUNLU EKİPMAN

  • Hidrolik, Standart veya Yüksek Akışlı XPS
  • Hızlı Ataşman Değiştirici, Mekanik veya Elektrikli
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri, 50 mm (2 inç) veya 75 mm (3 inç)
  • Güç Aktarma Sistemi: Tek Hızlı, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli Tek Hızlı, İki Hızlı veya Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli İki Hızlı
  • PERFORMANS PAKETLERİ:
    – Performans Paketi H1: Standart Akış Hidrolikleri (Otomatik Seviye Yok)
    – Performans Paketi H2: Standart Akış, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
    – Performans Paketi H3: Yüksek Akış XPS, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
  • KONFOR PAKETLERİ:
    – Açık ROPS (C0): Statik Koltuk (Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Isıtma cihazı veya Kapı yok)
    – Açık ROPS (C1): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Bardak Tutucu ve Koltuk seçenekleri (Mekanik Süspansiyonlu veya Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Süspansiyonlu Koltuk) (Isıtıcı veya Kapı yok)
    – Isıtma Cihazlı Kapalı ROPS (C2): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Isıtma Cihazı ve Buz Çözücü, Yan Pencereler, Bardak Tutucu, Telsiz İçin Hazır, Koltuk seçenekleri (Mekanik Süspansiyonlu veya Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Süspansiyonlu Koltuk) ve Kapı (Cam veya Polikarbonat)
    – Klimalı Kapalı ROPS (C3): C2 + Klima

262D3 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • El-Ayak Kullanımlı Kontroller
  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Döner Işıldak
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • Boya, Özel
  • Ağır Hizmet Aküsü, 1.000 CCA
  • Product Link PL641, Hücresel
  • Mikrofonlu Bluetooth® Radyo (USB ve Yardımcı Giriş Jaklı AM/FM/Havabant Alıcı)

262D3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici
Cat® 262D3 Mikro Yükleyici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin