Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Süpürgeleri BU115

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
71.3 inç
1810 mm
Süpürme Genişliği
59.1 inç
1500 mm
Fırça Çapı
26.2 inç
665 mm

Görüntüleme

Cat® Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BU115

Toplam Genişlik 71.3 inç 1810 mm
Süpürme Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Fırça Çapı 26.2 inç 665 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik 31.2 inç 793 mm
Uzunluk 60.2 inç 1530 mm
Ağırlık 954.6 lb 433 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 210 dev/dak. 210 dev/dak.
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BU115 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.