Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.1 inç
1883 mm
Kapasite
0.9 yd³
0.69 m³
Ağırlık
665.8 lb
302 kg

Görüntüleme

Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.1 inç 1883 mm
Kapasite 0.9 yd³ 0.69 m³
Ağırlık 665.8 lb 302 kg
Yükseklik 27.4 inç 695 mm
Uzunluk 32.6 inç 828 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.