Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Kapasite
0.52 yd³
0.4 m³
Ağırlık
509.3 lb
231 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Kapasite 0.52 yd³ 0.4 m³
Ağırlık 509.3 lb 231 kg
Yükseklik 16.8 inç 426 mm
Uzunluk 27.9 inç 708 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.