Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Polip Kıskaçlı Kovalar 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.1 inç
1883 mm
Ağırlık
1159.6 lb
526 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
20.7 inç
525 mm

Görüntüleme

Çeşitli çalıştırma koşullarında geniş bir malzeme dizisini idare etmek için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.1 inç 1883 mm
Ağırlık 1159.6 lb 526 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 20.7 inç 525 mm
Uzunluk 29.5 inç 749 m
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 40 inç 1016 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm