Stüdyo Çekimi

İskelet Kovalar 2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86 inç
2201 mm
Ağırlık
889.3 lb
403.4 kg
Yükseklik
21.4 inç
544 mm

Görüntüleme

Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Genişlik 86 inç 2201 mm
Ağırlık 889.3 lb 403.4 kg
Yükseklik 21.4 inç 544 mm
Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Aralığı 2.9 inç 73 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Sayısı 27 27
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.