Stüdyo Çekimi

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1160 mm (46 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
35.9 inç
912 mm
Genişlik
46 inç
1160 mm
Toplam Genişlik
49.9 inç
1268 mm

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1160 mm (46 inç)

Yükseklik 35.9 inç 912 mm
Genişlik 46 inç 1160 mm
Toplam Genişlik 49.9 inç 1268 mm
Ağırlık 207.2 lb 94 kg
Uzunluk 10.3 inç 261 mm
Diş Aralığı 156-1.008 mm (6-40 inç) merkez hattından merkez hattına 156-1.008 mm (6-40 inç) merkez hattından merkez hattına
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1160 mm (46 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.