275
YENİ

Kompakt Paletli Yükleyiciler 275

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995
111 hp
82 kW
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü
2823 lb
1280 kg
Çalışma Ağırlığı
12401 lb
5625 kg

Görüntüleme

Daha Fazla Güç. Daha Fazla Performans. Daha Fazla Konfor.

Dikey kaldırma tasarımına sahip Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Standart dengeleme çubuklu (E-bar) alt takım sistemi ve iki vitesli seyir, çok çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında çalışmak için üstün çekiş gücü, serbest hareket, denge ve hız sağlar.

Avantajları

+50% Daha Fazla Tork

(299D3'e kıyasla)

Daha Fazla Kaldırma Yüksekliği

ve daha yüksek kaldırma ve yatırma koparma kuvveti

Daha Büyük Kabin

daha fazla kabin alanı, ayrıca daha kolay giriş ve çıkış ile yeniden tasarlanmış yerleşime sahip

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 275

Brüt Güç - SAE J1995 111 hp 82 kW
İç Çap 4.7 inç 120 mm
Silindir Hacmi 221 in² 3.6 l
Net Güç - ISO 9249 109 hp 81 kW
Net Güç - SAE 1349 82 hp 111 kW
1.360 dev/dk.da En Yüksek Tork SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Strok 3.9 inç 98 mm
Motor Modeli Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboşarjlı son soğutmalı) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboşarjlı son soğutmalı)
Hidrolik Akış - Yüksek Akış - Yükleyici Hidrolik Akışı 34 gal/dk. 129 l/dk.
Hidrolik Akış - Yüksek Akış - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Hidrolik Güç (hesaplanan) 80.7 hp 60.2 kW
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 34 gal/dk. 128 l/dk.
Hidrolik Akış - Yüksek Akış XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061 psi 3500 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 46.4 hp 34.6 kW
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 23 gal/dk. 86 l/dk.
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Çalışma Ağırlığı 12401 lb 5625 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır 428 lb 194 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır - ROC (%35) 105 lb 48 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır - Devirme Yükü 796 lb 361 kg
Kapalı Kabin Çalışma Ağırlığını Arttırır 218 lb 99 kg
Kapalı Kabin Çalışma Ağırlığını Arttırır - ROC (%35) 105 lb 48 kg
Kapalı Kabin Çalışma Ağırlığını Arttırır - Devirme Yükü 214 lb 136 kg
Not *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutların tümü; 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, 2.036 mm (80 inç) düşük profilli kova, 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı arka avara, standart akış hidrolikleri, açık Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabin, mekanik süspansiyonlu koltuk, standart monitör, 1.000 CCA akü mevcutken; opsiyonel arka ağırlık ve manuel hızlı ataşman değiştirici olmadan temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutların tümü; 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, 2.036 mm (80 inç) düşük profilli kova, 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı arka avara, standart akış hidrolikleri, açık Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabin, mekanik süspansiyonlu koltuk, standart monitör, 1.000 CCA akü mevcutken; opsiyonel arka ağırlık ve manuel hızlı ataşman değiştirici olmadan temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Soğutma Sistemi 4.6 gal (ABD) 17.5 l
Motor Karteri 2.4 gal (ABD) 9 l
Yakıt Deposu 36.9 gal (ABD) 136.1 l
Hidrolik Sistem 10.8 gal (ABD) 41 l
Hidrolik Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 2.9 gal (ABD) 11 l
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü 2823 lb 1280 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma Silindiri 6422 lb 2913 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 9963 lb 4519 kg
Zemin Temas Alanı - 450 mm/17,7 inç Paletle 2808 in² 1.81 m²
Zemin Basıncı - 450 mm/17,7 inç paletle 4.5 psi 31.3 kPa
Azami Çalışma Kapasiteleri - %50 Devirme Yükü 4033 lb 1829 kg
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi 2996 lb 1359 kg
Devirme Yükü 11874 lb 5386 kg
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 8.1 inç 205 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 134.4 inç 3415 mm
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 16.3 inç 415 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 106.1 inç 2694 mm
Ayrılma Açısı 29.5° 29.5°
Yerden Yükseklik 11 inç 280 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 87.8 inç 2230 mm
Uzunluk - Palet Zeminde 72.3 inç 1836 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 152.8 inç 3880 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 128 inç 3250 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 165.1 inç 4193 mm
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 46.7 inç 1187 mm
Toplam Uzunluk - Palet 83.7 inç 2126 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 86.7° 86.7°
Maksimum Kaldırma/Boşaltmada Uzanma 32 inç 814 mm
Geri Dönüş Açısı 27° 27°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova (geriye çekilmiş) 91.3 inç 2320 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 60.3 inç 1531 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 76 inç 1931 mm
Araç Genişliği (450 mm/17,7 inç paletler) 77.8 inç 1976 mm
Maksimum Boşaltma Açısı 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II (Opsiyonel) ISO 3449:2005 Level II (Opsiyonel)
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 5.2 mil/sa. 8.4 km/sa.
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Vitesli 7.8 mil/sa. 12.5 km/sa.

275 Standart Donanımlar

STANDART EKİPMAN

  • Hızlı Ataşman Değiştirici: Manuel veya Hidrolik
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri: 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) veya 3 noktalı kucak/omuz
  • Çelik Gömülü Lastik Palet – 450 mm (17,7 inç) çubuk dişli veya 450 mm (17,7 inç) Blok Dişli
  • Çift Flanşlı Ön Aks/Tek Flanşlı Arka Aks veya Üç Flanşlı Ön/Arka Akslar

PERFORMANS PAKETLERİ

  • Performans Paketi HP1: Standart Akış Hidrolikleri
  • Performans Paketi HP3: Standart Akış XPS Hidrolikleri

KONFOR PAKETLERİ

  • Açık güneşlik: Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, vinil Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı/Havalı Koltuk)
  • Isıtmalı ve klimalı Kapalı Kabin: Yan Camlar, Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı Havalı Koltuk, Yüksek Arkalıklı/Havalandırmalı ve Isıtmalı Havalı Koltuk) ve Kapı seçimi (Cam veya Polikarbonat)

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

  • T2 – Standart Ekran, Standart Kumanda Kolları, klasik Kontak Anahtarı ve Arka görüş kamerası
  • T4 – Gelişmiş Dokunmatik Ekranlı Monitör, Gelişmiş Kumanda Kolları, Basarak Çalıştırma, X montajlı cep telefonu tutucu ve Arka görüş kamerası.
  • T5 – T4 + 2 ilave yan görüş kameraları.

TELSİZ

  • Açık güneşlik makineleri için ve Bluetooth® teknolojisi sertifikası olmayan ülkelerde radyo yok
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre DAB+/AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Temel seri PL243
  • Product Link Elite serisi PLE643

SOĞUTMA FANI

  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı
  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı, otomatik ve manuel temizleme ters çalışma özellikleriyle

KORUMA VE SIZDIRMAZLIK PAKETLERİ

  • HD0 – taban koruması ve sızdırmazlık (motor hava girişi yağmur kapağı, ön kabinden şasiye sızdırmazlık ve hidrolik doldurma erişim kapısı)
  • HD1– ara koruma ve sızdırmazlık† (HD0 + kabinden şasiye yan sızdırmazlık, kilitlenebilir yakıt doldurma erişim kapısı, yatırma silindiri koruması ve tahrik hattı alt koruması.) †Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişir.
  • HD2 – en kapsamlı koruma ve sızdırmazlık† (HD1 + turbo koruması, egzoz grubu kaplaması, DPF kaplaması, hızlı ayırıcı koruması, tamamen kapalı tahrik hattı koruması, basamak altı hidrolik hatları koruma kapağı, motor hava girişi ön filtresi.)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Ataşman Elektrik Donanımı
  • Ağır hizmet tipi akü
  • Kilitlenme özellikli akü ayırma
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 85 Amper Alternatör
  • LED Çalışma Lambaları
  • Otomatik Geri Vites Işıkları
  • Anahtar Arka Işıklandırması
  • LED İç Tavan Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Dış Aydınlatma
  • Park freni serbest bırakıldığında Otomatik Çalışma lambası bildirimi yanıp söner

OPERATÖR ORTAMI

  • Tamamen renkli LCD monitör: Sürünme hız kontrolü, Tahrik tepkisi ayarı, Ekipman tepkisi ayarı, Tahrik Gücü Öncelik ayarı, Dil seçimi (× 32), Çok Operatörlü Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi ve İzleme, Bakım programı ve hatırlatıcılar, Olay ve Arıza Kodu izleme, Tarih/Saat/Birimler/Parlaklık ayarları ve Akıllı Ataşmanlarla kullanım için Akıllı Teknoloji.
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Besleme Filtresi Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi (uygulanabilir olduğunda)
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer, Hidrolik Sıcaklığı, Saat Ölçer, Akü Gerilimi, Takometre
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Edilir
  • Fren Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • Tavan Döşemesi
  • İç Dikiz Aynası
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Koltuğa Monte Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Cep Telefonu Depolama Cebi
  • Bardak Tutucu
  • 12 volt güç portu
  • Ayak Gaz Kelebeği

HİDROLİK SİSTEM

  • Seçilebilir kontrol düzeni – ISO veya H
  • Elektro/hidrolik ekipman kumandası
  • Elektro/hidrolik hidrostatik şanzıman
  • Devir sensörü koruması
  • Entegre basınç bırakma kolu bulunan ağır hizmet tipi, düz yüzlü ayırma bağlantıları
  • Hidrolik yağı seviyesi yan göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C2.8TA turboşarjlı, son soğutmalı dizel motor, Tier 4 Final ve Stage V Emisyon Standartlarını karşılar: • Kızdırma bujili marş desteği • Sıvı soğutmalı, doğrudan enjeksiyonlu
  • Uzun ömürlü antifriz (-37 °C, -34 °F)
  • Hava filtresi, çift eleman, radyal keçe
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) Valfi, Hidrolik Yağı
  • Ekoloji tahliyesi – soğutucu sıvı
  • Radyatör soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Radyatör genleşme şişesi
  • Filtre, hidrolik besleme, kartuş tipi
  • Filtre, hidrolik dönüş, kartuş tipi
  • Filtre, kutu içi tip, motor yağı
  • Filtre, kutu içi tip, yakıt ve su ayırıcısı
  • Radyatör/hidrolik yağı
  • Soğutucu (yan yana)
  • Yay etkili, hidrolik tahliyeli park freni
  • Hidrostatik şanzıman
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Hidrolik tahrik soğutma fanı
  • Otomatik motor rölantisi

ALT TAKIM

  • Burulma Tipi Süspansiyon (4 bağımsız sarsıntı aksları)
  • İki vitesli seyir
  • Palet şasisi üzerinde entegre bağlama noktaları (4)

ŞASİ

  • Makine bağlama noktaları (9)
  • Makine şasisi temizliği için çıkarılabilir paneller
  • Destek, kaldırma kolu
  • Çelik arka ve ön tampon, kaynaklı
  • Yakıt doldurma, makinenin sağ tarafı

DİĞER

  • Yardımcı Hidrolikler, Kesintisiz Akış
  • Telematik, Product Link, Hücresel
  • Değiştirilebilir panjurlara sahip çelik motor kapısı
  • Motor kapağı - kilitlenebilir
  • Ataşman değiştiriciler
  • Cat ToughGuardTM hortum

275 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Işıldak, LED
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • 4 noktalı makine kaldırma halkası
  • Boya, Özel
  • Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Bluetooth Anahtar Güvenliği
  • Ataşman Hortum Kılavuzu
  • Korozyon Önleyici Kaplama

275 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 275 Kompakt Paletli Yükleyici