Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 1.576 mm (62 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
62 inç
1576 mm
Kapasite
0.39 yd³
0.3 m³
Ağırlık
817.9 lb
371 kg

Görüntüleme

Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.576 mm (62 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile

Genişlik 62 inç 1576 mm
Kapasite 0.39 yd³ 0.3 m³
Ağırlık 817.9 lb 371 kg
Yükseklik 28.5 inç 725 mm
Uzunluk 38.9 inç 988 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 30.2 inç 767 mm
Kavrayıcı Açısı 89 derece 89 derece
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.576 mm (62 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.