236D3

Mikro Yükleyiciler 236D3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Azami Çalışma Kapasitesi
1800 lb
820 kg
Çalışma Ağırlığı
6567 lb
2979 kg

Görüntüleme

Konforlu. Performans. Akıllı.

Radyal kaldırma tasarımına sahip Cat® 236D3 Mikro Yükleyici, üstün çeki demiri gücüyle etkileyici orta seviyeli uzanma kapasitesi ve mükemmel kazma performansı sağlar.

Avantajları

15% Operatörün Daha Konforlu Çalışması İçin Ek Alan

•Yeniden Tasarlanan Daha Konforlu Kabin
•Makineye daha kolay giriş için daha geniş açılan kapı

30% Yeni Bir Kova Serisindeki Ek Kapasite

•Yeni Endüstriyel Performans Kovaları

AKILLI.

•Makine ve Alet Uyumluluğunda Bir Sonraki Seviye
•Karmaşık ataşmanları otomatikleştirmek için entegre AKILLI teknoloji
- SEKTÖRDE İLKLER
- Ataşman tanıma
- Kontrolleri uyarlar
- Tesviye Yardımı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 236D3

Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Net Güç - SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
Silindir Hacmi 203 in³ 3.3 l
Strok 4.7 inç 120 mm
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Net Volan Gücü 73.2 hp 54.6 kW
Motor Modeli Cat C2.2 Cat C2.2
Maksimum Tork - 1.500 dev/dk. - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Net Güç - ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Azami Çalışma Kapasitesi 1800 lb 820 kg
Devirme Yükü 3600 lb 1635 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 5003 lb 2269 kg
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi 2000 lb 910 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Çalışma Ağırlığı 6567 lb 2979 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Dingil Mesafesi 43.5 inç 1105 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 82 inç 2082 mm
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 66 inç 1676 mm
Yerden Yükseklik 7.7 inç 195 mm
Ayrılma Açısı 26° 26°
Maksimum Boşaltma Açısı 48° 48°
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 53.3 inç 1353 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 64.5 inç 1639 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 122.9 inç 3122 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 108.9 inç 2767 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 91° 91°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 83 inç 2107 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 51.8 inç 1314 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 92.9 inç 2359 mm
Uzanma - Maksimum Kaldırma/Boşaltma 16 inç 408 mm
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS, 1.730 mm düşük profilli kova, Cat 10 x 16,5 lastikler, standart akış hidroliği, mekanik süspansiyonlu koltuk, isteğe bağlı arka ağırlığı olmayan ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Tampon Çıkıntısı - Arka Aks Arkası 40.2 inç 1021 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 156.6 inç 3977 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 137.3 inç 3487 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 7.5 inç 190 mm
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 20 gal/dk. 76 l/dk.
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335 psi 23000 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 39 hp 29 kW
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335 psi 23000 kPa
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 30 gal/dk. 112 l/dk.
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 58 hp 43 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Hız Seçeneği 10.6 mil/sa. 17.1 km/sa.
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 7 mil/sa. 11.2 km/sa.
Zincir Kutusu - Her İki Tarafta 2.3 gal (ABD) 8.8 l
Soğutma Sistemi 3.7 gal (ABD) 14 l
Motor Karteri 3 gal (ABD) 11 l
Yakıt Deposu 24.8 gal (ABD) 94 l
Hidrolik Sistem 13.2 gal (ABD) 50 l
Hidrolik Deposu 10.3 gal (ABD) 39 l
Kabin Dışı** 101 dB(A) 101 dB(A)
Not (2) *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Not (3) **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi. **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi.
Kabin İçi* 83 dB(A) 83 dB(A)
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,81 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 1.158 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,81 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 1.158 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

236D3 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Işıklar: Gösterge Arka Aydınlatması, İki Arka Lamba, İki Ayarlanabilir Ön ve Arka Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 850 CCA

OPERATÖR ORTAMI

  • Geri Görüş Kameralı Gelişmiş Ekran: Tam Renkli, 127 mm LCD Ekran, Gelişmiş Çok Operatörlü Güvenlik Sistemi; Ekipman Tepkisi, Hidrostatik Tepki ve Sürünme Kumandası için Ekran Ayarları
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • 6 tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor, Tier 4 Final ve Stage V EmisyonStandartlarını Karşılar
  • Hava Filtresi, Çift Elemanlı, Radyal Keçeli
  • S·O·SSM Numune Alma Valfi, Hidrolik Yağı
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kap tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER

  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -36 °C (-33 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı
  • Product Link™ PL240, Hücresel

ZORUNLU EKİPMAN

  • Hidrolik, Standart veya Yüksek Akışlı
  • Hızlı Ataşman Değiştirici, Mekanik veya Elektrikli
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri, 50 mm veya 75 mm
  • AB Hazırlık Paketi
  • Tek Hızlı, Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile Tek Hızlı, İki Hızlı veya Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile İki Hızlı
  • Lastikler, 10 × 16,5 veya 12 × 16,5
  • PERFORMANS PAKETLERİ:
    – Performans Paketi H1: Standart Akış Hidrolikleri (Otomatik Seviye Yok)
    – Performans Paketi H2: Standart Akış Hidrolikleri, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
    – Performans Paketi H3: Yüksek Akış Hidrolikleri, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
  • KONFOR PAKETLERİ:
    – Açık ROPS (C0): Statik Koltuk (Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Isıtma cihazı veya Kapı yok)
    – Açık ROPS (C1): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Bardak Tutucu ve Koltuk seçenekleri (Mekanik Süspansiyonlu veya Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Süspansiyonlu Koltuk) (Isıtıcı veya Kapı yok)
    – Isıtma Cihazlı Kapalı ROPS (C2): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Isıtma Cihazı ve Buz Çözücü, Yan Pencereler, Bardak Tutucu, Telsiz İçin Hazır, Koltuk seçenekleri (Mekanik Süspansiyonlu veya Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Süspansiyonlu Koltuk) ve Kapı (Cam veya Polikarbonat)
    – Klimalı Kapalı ROPS (C3): C2 + Klima

236D3 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • El-Ayak Kullanımlı Kontroller
  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Döner Işıldak
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • Boya, Özel
  • Product Link PL641, Hücresel
  • Mikrofonlu Bluetooth® Radyo (USB ve Yardımcı Giriş Jaklı AM/FM/Havabant Alıcı)

236D3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Cat® 236D3 Mikro Yükleyici

Cat® 236D3 Mikro Yükleyici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin