Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 1.883 mm (74 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.1 inç
1883 mm
Kapasite
0.48 yd³
0.37 m³
Ağırlık
961 lb
436 kg

Görüntüleme

Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.883 mm (74 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Genişlik 74.1 inç 1883 mm
Kapasite 0.48 yd³ 0.37 m³
Ağırlık 961 lb 436 kg
Yükseklik 29.1 inç 740 mm
Uzunluk 36.2 inç 919 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 30.2 inç 767 mm
Kavrayıcı Açısı 89 derece 89 derece
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.883 mm (74 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.