Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 2.188 mm (86 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86.1 inç
2188 mm
Kapasite
0.56 yd³
0.43 m³
Ağırlık
1018.5 lb
462 kg

Görüntüleme

Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.188 mm (86 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile

Genişlik 86.1 inç 2188 mm
Kapasite 0.56 yd³ 0.43 m³
Ağırlık 1018.5 lb 462 kg
Yükseklik 28.5 inç 725 mm
Uzunluk 38.9 inç 988 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 30.2 inç 767 mm
Kavrayıcı Açısı 89 derece 89 derece
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.188 mm (86 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ile ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.